1. Home
  2. Πιστοποίηση Τεχνολογίας Γραμμικής Κίνησης
Η εικόνα απεικονίζει ένα στυλιζαρισμένο εικονίδιο πιστοποιητικού με σφραγίδα Τεχνολογία γραμμικής κίνησης με πιστοποίηση για καθαρούς χώρους: Ποιότητα που μπορείτε να μετρήσετε.

Η ακρίβεια συναντά την καθαριότητα: Τεχνολογία γραμμικής κίνησης της Bosch Rexroth – πιστοποιημένη για απαιτητικές εφαρμογές σε καθαρούς χώρους

Πιστοποιημένη καταλληλότητα καθαρού χώρου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14644-1 – επιβεβαιωμένη από το Fraunhofer IPA

Υψηλό επίπεδο καθαριότητας για κρίσιμες διαδικασίες παραγωγής

Σε εξαιρετικά ευαίσθητους τομείς παραγωγής, όπως η τεχνολογία ημιαγωγών ή η ιατρική τεχνολογία, ο καθαρός χώρος αποτελεί βασική προϋπόθεση για σταθερές διαδικασίες. Ακόμη και τα μικροσκοπικά σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες ή να οδηγήσουν σε απώλεια ποιότητας ή σπατάλη.

Η Bosch Rexroth προσφέρει τεχνολογία γραμμικής κίνησης με πιστοποίηση για καθαρούς χώρους, ειδικά σχεδιασμένη για τέτοια απαιτητικά περιβάλλοντα – με έμφαση στον έλεγχο των εκπομπών σωματιδίων, την ακρίβεια και τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Ανάλογα με την εφαρμογή, οι λύσεις αυτές χρησιμοποιούνται ως εξαρτήματα, όπως συστήματα οδηγών ράγας με σφαιρίδια και συγκροτήματα κοχλιών με σφαιρίδια, ως αρθρωτές γραμμικές μονάδες ή ως μέρος σύνθετων γραμμικών συστημάτων.

Επαληθευμένη καθαριότητα – πιστοποιημένη κατηγορία καθαρού χώρου – ακριβής απόδοση

Η τεχνολογία γραμμικής κίνησης της Bosch Rexroth έχει δοκιμαστεί από το Ινστιτούτο Fraunhofer για τη Μηχανική Παραγωγής και την Αυτοματοποίηση (IPA) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14644-1 και έχει πιστοποιηθεί για κατηγορίες καθαρών χώρων έως ISO 3.

Η ανεξάρτητη δοκιμή επιβεβαιώνει την καταλληλότητά της για χρήση σε καθαρούς χώρους με υψηλές απαιτήσεις καθαριότητας, όπως εκείνοι που συναντώνται στους τομείς των ημιαγωγών, της ηλεκτρονικής και της ιατρικής τεχνολογίας. Ένα συγκεκριμένο εξάρτημα που έλαβε την πιστοποίηση είναι τροχοφόρα φορεία NRTVG, ο οποίος σχεδιάστηκε ειδικά για εφαρμογές σε καθαρούς χώρους και σε συνθήκες κενού και δεν περιέχει καθόλου πλαστικά εξαρτήματα. Επίσης, δοκιμάστηκε η σειρά προϊόντων των συμπαγών μονάδων, η οποία έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί τη δημιουργία σωματιδίων κατά τη λειτουργία.

Οφέλη και αποτελέσματα

Τα οφέλη σας αναλυτικά: Χαμηλότερες εκπομπές σωματιδίων, υψηλότερη απόδοση

Η πιστοποίηση ISO 14644-1 βασίζεται σε επαναλήψιμες μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων κατά τη λειτουργία. Το αποτέλεσμα είναι το αποκορύφωμα πολυετούς εμπειρίας στη συστηματική ανάπτυξη σε συνεργασία με τους πελάτες μας, καθώς και στοχευμένων βελτιστοποιήσεων σε επίπεδο δομής και τριβολογίας:

  • Εξαρτήματα κορυφαίας ποιότητας
    Γραμμικοί οδηγοί κατασκευασμένοι με ακρίβεια για μέγιστη διάρκεια ζωής με ελάχιστη τριβή και σχηματισμό σωματιδίων.
  • Έξυπνος έλεγχος σωματιδίων
    Προαιρετικές συνδέσεις για συσκευές αναρρόφησης για ενεργή πρόληψη της μόλυνσης.
  • Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός
    Τα ειδικά σχεδιασμένα καλύμματα των προϊόντων και τα κατάλληλα λιπαντικά ελαχιστοποιούν τη δημιουργία σωματιδίων.

Το αποτέλεσμα για τους χρήστες:

  • Υψηλή αξιοπιστία της διαδικασίας και λιγότερα απόβλητα χάρη στις αποδεδειγμένα χαμηλές εκπομπές σωματιδίων
  • Σταθερές αποδόσεις χάρη στις βέλτιστες συνθήκες σε ευαίσθητες διαδικασίες παραγωγής
  • Μακροπρόθεσμη αξιοπιστία ακόμη και υπό απαιτητικές συνθήκες καθαρού χώρου με σύντομους χρόνους κύκλου

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ας δούμε μαζί πώς η πιστοποιημένη για καθαρούς χώρους γκάμα προϊόντων τεχνολογίας γραμμικής κίνησης της Bosch Rexroth μπορεί να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες σας και να σας βοηθήσει να επωφεληθείτε από την εκτενή εμπειρία που έχουμε αποκτήσει μέσω πολυάριθμων έργων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γραμμικοί άξονες με πιστοποίηση για καθαρούς χώρους

1. Σύμφωνα με ποιο πρότυπο και για ποιες κατηγορίες καθαρών χώρων έχουν πιστοποιηθεί οι γραμμικοί άξονες της Bosch Rexroth;

Επιλεγμένοι γραμμικοί άξονες και εξαρτήματα της Bosch Rexroth έχουν υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14644-1 και έχουν πιστοποιηθεί για τις κατηγορίες καθαρών χώρων έως ISO 3, ISO 5 και ISO 6. Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει ότι οι άξονες είναι κατάλληλοι για εφαρμογές με πολύ υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την καθαριότητα και τη σταθερότητα της διαδικασίας.

2. Πώς μετρήθηκε η καταλληλότητα των γραμμικών αξόνων για χρήση σε καθαρό χώρο;

Η δοκιμή σε καθαρό χώρο διεξήχθη από το Fraunhofer IPA σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14644-1, υπό συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Οι εκπομπές αερομεταφερόμενων σωματιδίων από τους γραμμικούς άξονες μετρήθηκαν κατά τη δυναμική λειτουργία, στο πλαίσιο μιας καθορισμένης δοκιμαστικής διάταξης που προσομοιώνει τυπικές βιομηχανικές εφαρμογές σε καθαρούς χώρους. Η αξιολόγηση βασίζεται στις συγκεντρώσεις σωματιδίων που μετρήθηκαν ανά κυβικό μέτρο αέρα, σύμφωνα με το πρότυπο για τις κατηγορίες καθαρών χώρων ISO 5 και 6.

3. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της πιστοποίησης Fraunhofer IPA για τους κατασκευαστές μηχανημάτων και εγκαταστάσεων;

Οι ανεξάρτητες δοκιμές που διενεργεί το Fraunhofer IPA παρέχουν στους κατασκευαστές μηχανημάτων και εγκαταστάσεων αντικειμενική και
επιβεβαίωση της καταλληλότητας για καθαρούς χώρους, βάσει προτύπων. Μειώνει τον όγκο εργασίας που απαιτείται για την επικύρωση και την τεκμηρίωση κατά το σχεδιασμό διαδικασιών σε καθαρούς χώρους, αυξάνει την αξιοπιστία του σχεδιασμού και διευκολύνει την ταχύτερη υλοποίηση των έργων – ιδίως για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την καθαριότητα, την ακρίβεια και τη σταθερότητα της διαδικασίας.

Οι πιστοποιημένοι γραμμικοί άξονες συχνά αποτελούν μέρος αρθρωτών γραμμικών συστημάτων ή γραμμικών ρομπότ. Χρησιμοποιούνται σε διάφορες εκδόσεις, για παράδειγμα ως γραμμικοί άξονες με κινητήρα, γραμμικοί άξονες με κοχλία με σφαιρίδια ή γραμμικοί άξονες με οδοντωτή ιμάντα, ανάλογα με την εφαρμογή και τον σχεδιασμό του συστήματος.